Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Elastech er et hjul med fælg af stål og jern samt hjulbane af sort, vulkaniseret elastisk dæk, udviklet til blandt andet AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 60 mm. Den dynamiske bæreevne er 525 kg ved 6 km/t og 630 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne udgør 1.050 kg, hvilket sikrer pålidelig drift ved både kørsel og stationær belastning.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
EEZ 250x60-Ø190 DG
S4-materialenummer
199800122
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
630 kg
Belastning ved 6 km/t
525 kg
Belastning Statisk
1050 kg
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,36 kg
Produktnavn
Elastech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
68 Shore A
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Aksel Huldiameter
190 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
60 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
60 mm
Leje
Borehul, ikke-bearbejdet
Hjul farve
Jet black (svarende til RAL9005)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber