Hjul 100 mm
Duratech heat
Ordrenummer:
199034267
EAN:
4031582347234
Varenummer:
IOG 100x35-Ø8,4 clip
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech heat hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af aluminium med en tør lejebøsning. Hjulet har en diameter ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech heat hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af aluminium med en tør lejebøsning. Hjulet har en diameter på 100 mm med et løbehjul på 35 mm i bredden, der er identisk med hjulfælgen. Navet måler 45 mm i længde, og akselhulet har en diameter på 8,4 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 250 kg og en dynamisk belastning på 125 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til professionelle og industrielle anvendelser.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid