Hjul 125 mm
Basetech
EAN:
4031582418996
Varenummer:
POO125x40-Ø12
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 125 mm med e...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 125 mm med et løbebane-bredde på 40 mm og er udstyret med glideleje for glat rotation. Navet har en længde på 44,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Løbebanen er fremstillet af identisk materiale som hjulfælgen, hvilket garanterer ensartet slidstyrke og holdbarhed. Hjulet er velegnet til rullebure og butiksinventar samt displays, hvor pålidelig mobilitet er afgørende. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 3 km/h er 200 kg, hvilket gør det ideelt til moderate transportopgaver i kommercielle miljøer.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid