Hjul 125 mm
Duratech
EAN:
4031582419023
Varenummer:
UOO125x43-Ø12 HL 58
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstillet af polyamid med glideleje. Hjulet har en diameter på 125 mm...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Duratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstillet af polyamid med glideleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en løbefladebredde på 43 mm, hvor løbeflagen er identisk med hjulfælgen. Navet måler 58 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 600 kg og en dynamisk belastning på 300 kg ved en hastighed på 4 km/h. Duratech hjulet er velegnet til bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid