Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og er velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm med et løbeflange på 34 mm i bredden, der er identisk med hjulfælgen. Navet måler 44,4 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for optimal funktionalitet. Hvad angår belastningskapacitet kan hjulet håndtere en statisk belastning på 250 kg, mens den dynamiske belastning er 125 kg ved en hastighed på 4 km/h.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
125 kg
Belastning Statisk
250 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,06 kg
Produktnavn
Basetech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
12 mm
Navlængde
44,4 mm
Hjulbane bredde
34 mm
Diameter
80 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid