Hjul 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
Varenummer:
POO125x40-Ø12 white
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Basetech hjulet er designet til brug i kastorer og er fremstillet af polypropylen med en løbeflange i identisk materiale. Hjulet...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Basetech hjulet er designet til brug i kastorer og er fremstillet af polypropylen med en løbeflange i identisk materiale. Hjulet har en diameter på 125 mm og en løbebredde på 40 mm, mens navet måler 44,4 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 12 mm og er udstyret med glideleje for optimal rotation. Hjulet er egnet til anvendelse i rullebure samt butiksinventar og displays. Produktet kan håndtere en statisk belastning på op til 400 kg og en dynamisk belastning på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til professionelle og kommercielle anvendelser.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid