- Hjem
- Hjul
- Hjul af høj kvalitet
-
Hjul efter lejetype
Hjul efter lejetype
Hjul 200 mm
Elastech hjulet er en robust hjulkrop designet til kastorer og består af et stållegeret hjullegeme med et elastisk dæk i sort, vulkaniseret materiale. Hjulet har en diameter på 200 mm og en dækbredde på 75 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af anvendelser inden for AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistik, produktions- og platformvogne, professionelle rengøringsvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde. Hjulet har en statisk belastningskapacitet på 1000 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 500 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under varierende driftsbetingelser.
Hjul 100 mm
Supratech er et hjul med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, beregnet til montering i transporthjul til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 34,9 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Lejringen er udført som rulleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul, der er konstrueret til montering i transporthjul. Hjulet har en diameter på 125 mm, og hjulbanen har en bredde på 32 mm. Navlængden er 35,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, fælgen er udført i støbt zink, og lejringen sker via et rustfrit præcisionskugleleje. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i zink støbt, præcisionskugleleje, rustfri, og en hjulbane i elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til montering i drejehjul og bukkehjul og har fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 37 mm, mens navlængden er 48 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Puretech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi uden afsmitning samt rulleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 35 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter 12 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 75 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 80 mm
Basetech Hjul er et hjul med fælg i polypropylen og glideleje, beregnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i polypropylen. Navlængden er 44,4 mm, og akselhullets diameter er 12,1 mm, hvilket muliggør montering på en passende aksel. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket giver pålidelig drift ved manuel håndtering i let til middel belastede anvendelser.
Hjul 80 mm
Basetech Hjul er et hjul til montage i styrehjul og bukhjul, udviklet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælg. Lejringen er udført som rulleleje, der sikrer en let og jævn rulning under belastning. Den statiske bæreevne er 250 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul til montering i styrehjul og er udviklet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Fælgen er fremstillet i polypropylen, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet konstruktion. Hjulet er udstyret med rulleleje for let rulning. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg i polypropylen og forsynet med rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Navlængden er 48 mm, og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Kombinationen af fælg og hjulbane i polypropylen giver et let og korrosionsbestandigt hjul med lav rullemodstand, mens rullelejet sikrer en jævn og stabil kørsel under belastning.
Hjul 200 mm
Duratech er et hjul med fælg af polyamid og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser inden for bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, hvor hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 20,1 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 82 mm
Duratech er et hjul med fælg af tung polyamid og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser i transportudstyr, rullebure, maskinkonstruktion og produktions- og platformvogne. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 88 mm, hvor hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Navlængden er 90 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 900 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Hjul 200 mm
Maxtech er et hjul til brug i transporthjul med en fælg af polypropylen og en hjulbane af opskummet polyuretan. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 45 mm, en navlængde på 53 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm, og det er udstyret med et præcisionskugleleje for lav friktion og stabil drift. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, arbejdsborde, værktøjsskabe og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg af polypropylen, hjulbane af massiv gummi, sort, og rulleleje. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 37 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en maksimal hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 125 mm og et nav på 58 mm længde. Akselhullet har en diameter på 15 mm og er udstyret med rulleleje for optimal rotation. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 37 mm, mens hjulets krop er fremstillet af polypropylen for holdbarhed og vægtoptimering. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 4 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop, der sikrer lav vægt og høj holdbarhed. Hjulet har en diameter på 160 mm og er udstyret med et elastisk dæk uden afsmitning, der er vulkaniseret, med en dækbredde på 50 mm. Navet har en længde på 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastorkonstruktioner. Hjulet er monteret med et præcisionskugleleje for optimal gliding og minimal friktion. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af hastighed: 280 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul med fælg i polypropylen og rulleleje, udstyret med pneumatisk dæk, blokprofil, der sikrer god dæmpning og stabil kørsel på ujævne underlag. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbane med en bredde på 85 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 25 mm, hvilket muliggør en sikker montering i den tilhørende hjulgaffel. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 150 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuelt betjente transportløsninger.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i transporthjul og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane i form af et pneumatisk dæk med blokprofil. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm. Lejringen er udført som rulleleje, der sikrer en robust og driftssikker rulning. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Kombinationen af luftdæk og blokprofil giver god støddæmpning og optimalt greb på ujævne underlag.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk med blokprofil og en fælg af bladstål, udviklet til brug i transporthjul. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm. Akselhullets diameter er 25 mm, og hjulet er udstyret med rulleleje, der sikrer en stabil og pålidelig rotation. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering på ujævne underlag inden for industri og logistik.
Hjul 400 mm
Hjulet Puretech air er udviklet til montering i styrehjul og bukkehjul og kombinerer en fælg af bladstål med en hjulbane af typen pneumatisk dæk, blokprofil, samt et rulleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm, hvilket muliggør præcis tilpasning til den valgte gaffel og aksel. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport af tungere last på ujævne underlag.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i drejehjul og fasthjul, udført med fælg af bladstål, en hjulbane af pneumatisk dæk med linjeprofil og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Den luftfyldte dækkonstruktion sikrer god støddæmpning og et skånsomt rulleforløb på ujævne underlag, mens præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og en jævn kørsel.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til brug i transporthjul og er udstyret med et pneumatisk dæk med linjeprofil, en fælg i bladstål samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm, hvilket muliggør en sikker montering i passende gafler. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Kombinationen af luftdæk og kuglelejret fælg giver god støddæmpning og lav rullemodstand på ujævne underlag.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul designet til brug i kastere og består af en pneumatisk dæk med blokprofil, der måler 400 mm i diameter med en løbebredde på 100 mm. Hjulet er konstrueret med en bladstålkrop og udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Navet har en længde på 74 mm, og akslen er forsynet med et hul på 20 mm i diameter. Hjulet har en statisk bæreevne på 400 kg og en dynamisk bæreevne på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt belastede kasteraplikationer.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, og den 50 mm brede hjulbane består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved både højere og lavere hastigheder.