Hjul 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582321081
Varenummer:
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Puretech air er et hjul med fælg i polypropylen og rulleleje, udstyret med pneumatisk dæk, blokprofil, der sikrer god dæmpning o...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Puretech air er et hjul med fælg i polypropylen og rulleleje, udstyret med pneumatisk dæk, blokprofil, der sikrer god dæmpning og stabil kørsel på ujævne underlag. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbane med en bredde på 85 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 25 mm, hvilket muliggør en sikker montering i den tilhørende hjulgaffel. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 150 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuelt betjente transportløsninger.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber