Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Hjul af høj kvalitet

Vælg hjul der holder: TENTE højkvalitetshjul leverer jævn, gulvvenlig mobilitet, lav rullemodstand og robuste materialer for pålidelig service i dine applikationer.
Hjul af høj kvalitet

Vores serier

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Egenskaber
Hjuldiameter: 300 - 300 mm
Bæreevne: Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg kg
Samlet højde: 370 - 370 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Egenskaber
Hjuldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Bæreevne: 400 - 22500 kg
Samlet højde: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Egenskaber
Hjuldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Bæreevne: 400 - 22500 kg
Samlet højde: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Egenskaber
Hjuldiameter: 75 - 150 mm
Bæreevne: Light Duty | < 150 kg kg
Samlet højde: 103 - 188 mm
Filter
Aktive filtre: