Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne med en diameter på 75 mm og et løbebælte på 50 mm bredde. Løbebæltet er fremstillet af polypropulen, blød, hvilket sikrer god grebevne og dæmpning. Hjulet har en statisk bæreevne på 1000 kg og en dynamisk bæreevne på 500 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser inden for industriel og kommerciel logistik.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
RK.ETP075x50-Ø47x12
EAN
4031582369496
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
500 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,55 kg
Produktnavn
Novatech
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Udefineret
Hjulbanemateriale
Polypropulen, blød
Kugleleje diameter
47 mm
Bredde af Kugleleje
12 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
75 mm
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve