Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne med en diameter på 82 mm og et løbebælte på 62 mm i bredden. Løbebæltet er fremstillet af blød polypropulen, som sikrer god grebevne og dæmpning på forskellige underlag. Hjulet har en statisk bæreevne på 1200 kg og en dynamisk bæreevne på 600 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse i industrielle og kommercielle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
RK.ETP082x62-Ø47x13
EAN
4031582330397
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
600 kg
Belastning Statisk
1200 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Produktnavn
Novatech
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Udefineret
Hjulbanemateriale
Polypropulen, blød
Kugleleje diameter
47 mm
Bredde af Kugleleje
13 mm
Hjulbane bredde
62 mm
Diameter
82 mm
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve