Hjul 85 mm
Novatech
EAN:
4031582330809
Varenummer:
RK.ETP085x75-Ø47x15
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Glat glidning
Novatech er et hjul beregnet til montering i et styrehjul, hvor det sikrer pålidelig funktion ved materialehåndtering i industri...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul beregnet til montering i et styrehjul, hvor det sikrer pålidelig funktion ved materialehåndtering i industrien. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 75 mm, mens hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, og fælgens materiale er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørselshastighed.
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve