Hjul 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Varenummer:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Glat glidning
Novatech hjulet er designet til brug på kastere og har en diameter på 78 mm med et løbebane-bredde på 78 mm. Løbefladen er frems...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech hjulet er designet til brug på kastere og har en diameter på 78 mm med et løbebane-bredde på 78 mm. Løbefladen er fremstillet af polypropulen, blød, hvilket sikrer god grebevne og dæmpning. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 1400 kg. Den dynamiske belastningskapacitet er 840 kg ved en hastighed på 6 km/h eller 700 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige transportapplikationer med varierende kravene til hastighed og belastning.
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve