Hjul 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369526
Varenummer:
RK.ETP080x62-Ø47x18
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Glat glidning
Novatech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne med en diameter på 80 mm og et løbebælte på 62 mm...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne med en diameter på 80 mm og et løbebælte på 62 mm i bredden. Løbebæltet er fremstillet af polypropulen, blød, hvilket sikrer god dæmpning og glat rulning på forskellige underlag. Hjulet har en statisk bæreevne på 1200 kg og en dynamisk bæreevne på 600 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser i industrielle og kommercielle miljøer.
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve