Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er designet til anvendelse på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne inden for et bredt spektrum af industrielle og kommercielle applikationer. Hjulet har en diameter på 82 mm med et løbebælte af polypropulen, blød kvalitet, som måler 100 mm i bredden. Løbebæltet er fremstillet af polypropulen i blød udførelse for optimal dæmpning og slidstyrke. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 1600 kg, mens den dynamiske belastningskapacitet er 800 kg ved en kørehastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør Novatech hjulet velegnet til tunge transportopgaver, hvor stabilitet og holdbarhed er kritiske faktorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
RK.ETP082x100-Ø47x12
EAN
4031582369557
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
800 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Produktnavn
Novatech
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Udefineret
Hjulbanemateriale
Polypropulen, blød
Kugleleje diameter
47 mm
Bredde af Kugleleje
12 mm
Hjulbane bredde
100 mm
Diameter
82 mm
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve