Hjul 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369502
Varenummer:
RK.ETP075x60-Ø47x14
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Glat glidning
Novatech hjulet er designet til brug på kastere og tilbyder pålidelig ydeevne med et diameter på 75 mm og et løbebælte på 60 mm ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech hjulet er designet til brug på kastere og tilbyder pålidelig ydeevne med et diameter på 75 mm og et løbebælte på 60 mm i bredden. Løbebæltet er fremstillet af polypropulen, blød, hvilket sikrer god grebevne og dæmpning. Hjulet har en statisk bæreevne på 1100 kg og en dynamisk bæreevne på 550 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser inden for industriel og kommerciel logistik.
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve