Hjul 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
Varenummer:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Glat glidning
Elastech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne i både stationære og mobile anvendelser. Hjulet h...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Elastech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne i både stationære og mobile anvendelser. Hjulet har en diameter på 125 mm med et løbebane på 40 mm i bredden, fremstillet af blødt polypropylen, som sikrer god grebevne og dæmpning. Hjullegemet er konstrueret af udefineret materiale, der bidrager til den samlede holdbarhed. Produktet har en statisk bæreevne på 320 kg, hvilket gør det velegnet til tunge belastninger i stillestående tilstand, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket sikrer sikker drift under normale transportforhold.
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Ergonomisk fodpedal
Let tilgængelig og ekstra lang XL-betjeningspedal til manuel retningslås