Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne til industrielle og kommercielle anvendelser. Hjulet har en diameter på 100 mm med et løbebane på 40 mm i bredden, fremstillet af blødt polypropylen, som sikrer god grebevne og dæmpning på forskellige underlag. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 1000 kg, hvilket gør det velegnet til tunge transportopgaver, mens den dynamiske belastningskapacitet er 500 kg ved en kørehastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør Novatech hjulet til et robust valg for applikationer, der kræver høj bæreevne og holdbarhed.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
RK.ETP100x40-Ø47x14
EAN
4031582369588
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
500 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Produktnavn
Novatech
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Udefineret
Hjulbanemateriale
Polypropulen, blød
Kugleleje diameter
47 mm
Bredde af Kugleleje
14 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
100 mm
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve