Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er designet til brug på kastere og leveres med en diameter på 80 mm og et løbebælte på 75 mm i bredden. Løbebæltet er fremstillet af polypropulen, blød, hvilket sikrer god grebevne og dæmpning. Hjulet har en statisk bæreevne på 1400 kg og en dynamisk bæreevne på 700 kg ved en hastighed på 3 km/h. Hjullegemet er fremstillet af udefineret materiale og er konstrueret til at håndtere både stationære og mobile anvendelser inden for industriel og kommerciel brug.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
RK.ETP080x75-Ø47x14
EAN
4031582369533
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
700 kg
Belastning Statisk
1400 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Produktnavn
Novatech
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Udefineret
Hjulbanemateriale
Polypropulen, blød
Kugleleje diameter
47 mm
Bredde af Kugleleje
14 mm
Hjulbane bredde
75 mm
Diameter
80 mm
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve