Hjul 85 mm
Novatech
Ordrenummer:
190800581
EAN:
4031582329001
Varenummer:
RK.ETP085x90-Ø47x14
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Glat glidning
Hjulet Novatech er beregnet til montering i styrehjul og har en diameter på 85 mm samt en hjulbane med en bredde på 90 mm. Hjulb...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Hjulet Novatech er beregnet til montering i styrehjul og har en diameter på 85 mm samt en hjulbane med en bredde på 90 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den dynamiske bæreevne udgør 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, så belastningen kan tilpasses kørselshastigheden. Den statiske bæreevne er 1600 kg, hvilket sikrer stor sikkerhedsmargin ved stillestående belastning.
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve