- Hjem
- Hjul
- Hjul af høj kvalitet
- Hjul efter driftsforhold
-
Varmebestandig
Varmebestandige hjul
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul designet til anvendelse i kastorer og består af termoplastiske syntetiske stoffer med varmebestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbebane på 25 mm i bredden, der er identisk med hjulfælgen. Navet måler 26,5 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for optimal rotation. Hvad angår belastningskapacitet kan hjulet håndtere en statisk belastning på 150 kg, mens den dynamiske belastning er 75 kg ved en hastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør hjulet velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor pålidelig og varmebestandig performance er påkrævet.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastorer og består af termoplastiske syntetiske stoffer med varmebestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbebane på 25 mm i bredden, hvor løbefladen er identisk med hjulfælgen. Navet måler 31 mm i længde, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med glideleje for optimal rotation. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på 150 kg, mens den dynamiske belastning er 75 kg ved en hastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør hjulet velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor pålidelig og varmebestandig hjulløsning er påkrævet.
Hjul 100 mm
Elastech heat hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en aluminiumskrop samt præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 100 mm med et løbehjul på 30 mm i bredden, fremstillet af dæmpet, varmebestandigt materiale, der sikrer pålidelig drift under varierende temperaturer. Navet har en længde på 45 mm, og akslen er forsynet med et 8 mm hul til montering. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 400 kg og en dynamisk belastning på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser i industrielle miljøer.
Hjul 100 mm
Elastech heat hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en aluminiumskrop samt præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en samlet diameter på 100 mm med et løbehjul på 30 mm i bredden, der er fremstillet af dæmpet, varmebestandigt materiale, hvilket sikrer god dæmpning og modstandsdygtighed over for høje temperaturer. Navet har en længde på 50 mm, og akslen er udstyret med et hul på 8 mm i diameter til montering. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 400 kg og en dynamisk belastning på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tunge industrielle anvendelser.
Hjul 100 mm
Elastech heat hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 100 mm med et løbebane på 35 mm i bredden, fremstillet af dæmpet, varmebestandigt materiale, der sikrer glat og støjsvag drift. Navet måler 45,5 mm i længden, og akslen har et huldiameter på 8 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastormonteringer. Hjulet er udstyret med en tør lejebøsning for pålidelig og vedligeholdelsesfri drift. Kroppen er konstrueret af aluminium, hvilket giver en optimal balance mellem vægt og styrke. Hjulet har en statisk bæreevne på 160 kg og en dynamisk bæreevne på 80 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser i industrielle og kommercielle miljøer.
Hjul 100 mm
Elastech heat hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstillet med en aluminiumskrop kombineret med et dæmpet, varmebestandigt løbebane på 35 mm bredde. Hjulet har en samlet diameter på 100 mm med en navlængde på 45 mm og er udstyret med en akselboringhul på 8,3 mm. Leje består af præcisionskuglelejer i rustfrit stål, hvilket sikrer pålidelig og holdbar drift. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 160 kg og en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser inden for industriel og kommerciel brug.
Hjul 80 mm
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastorer og består af et thermosæt af plastic, varmebestandigt materiale med en løbeflade på 35 mm bredde, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en samlet diameter på 80 mm og en navlængde på 45,5 mm, med en akselhuljorering på 8 mm. Hjulet er udstyret med en tør lejebøsning for optimal ydeevne. Hvad angår bæreevne kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 200 kg, mens den dynamiske belastning er 100 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser.
Hjul 100 mm
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastere og består af et termosæt af plastic, varmebestandigt materiale med en løbeflade på 35 mm bredde, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en samlet diameter på 100 mm og en navlængde på 45,5 mm, med en akselboringdiameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med tør lejebøsning for optimal drift. Vedrørende bæreevne kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 250 kg, mens den dynamiske belastning er 125 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastere og består af termoplastiske syntetiske stoffer med varmebestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbebane på 25 mm i bredden, som er identisk med hjulfælgen. Akselhullet har en diameter på 8 mm, og navet har en længde på 31,8 mm. Hjulet er udstyret med tør lejebøsning for optimal drift. Vedrørende belastningskapacitet kan hjulet håndtere en statisk belastning på 100 kg, mens den dynamiske belastningskapacitet er 50 kg ved en hastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør hjulet velegnet til applikationer, der kræver pålidelig og varmebestandig løsning.
Hjul 75 mm
Duratech heat er et hjul designet til brug i kastere og består af termoplastiske syntetiske stoffer med varmebestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbebane på 25 mm i bredden, hvor løbefladen er identisk med hjulfælgen. Akselhullet har en diameter på 8 mm, og navet har en længde på 27 mm. Hjulet er udstyret med tør lejebøsning for optimal drift. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 100 kg, mens den dynamiske belastning er 50 kg ved en hastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør hjulet velegnet til applikationer, der kræver pålidelig og varmebestandig løsning.
Frequently Asked Questions
Fordele ved varmebestandige hjul
Varmebestandige hjul er konstrueret til at holde udstyret mobilt i vedvarende eller intermitterende varme. Med temperaturstabile materialer og komponenter bevarer de styrke, geometri og manøvredygtighed, hvor konventionelle hjul ville blødgøre eller deformere. Fra bagerilinjer og autoklaver til termiske processer i fremstillingen kombinerer de holdbarhed, effektivitet og sikkerhed i krævende miljøer. TENTE højtemperaturhjul tilbyder forskellige fordele:
Termisk integritet og ensartet mobilitet — Specialbyggede hjulforbindelser og varmeklassificerede komponenter begrænser deformation og fladpletdannelse ved forhøjede temperaturer. Resultatet er forudsigelig rulleadfærd og pålidelig vejledning gennem varme- og kølecyklusser.
Driftseffektivitet - Ved at opretholde stabil bevægelse i ovne, bagerier, erhvervskøkkener og andre varme områder reducerer højtemperaturhjul sandsynligheden for hjulrelaterede stop. Dette understøtter glattere arbejdsgange og hjælper med at beskytte både operatører og varer.
Glat, forudsigelig mobilitet - Varmebestandige hjul går ikke på kompromis med glatte rulningsegenskaber. Varmestabile slidbaneblandinger, præcisionslejer og temperaturklassificerede smøremidler hjælper med at holde skub/trækkræfter lave og minimere slidstikning under termiske cyklusser.
Typer af varmebestandige hjul
TENTE tilbyder forskellige muligheder for varmebestandige hjul, der er konstrueret til at fungere pålideligt ved høje temperaturer op til +280 °C. Valg af den mest egnede variant kræver et helhedsbillede af applikationen: gulvforhold, størrelse og den krævede belastning pr. hjul. Lige så vigtigt er hjulhuset, som styrer systemets samlede belastningsvurdering, sidestabilitet og levetid.
IDG højtemperaturhjul
TENTE IDG-hjul er specialbyggede varmebestandige hjulhjul til varme processer. Et aluminiumshjulcenter med en varmebestandig slidbane af silikongummi og selvsmørende bøsning giver stabil geometri og dæmpning ved temperatur med et specificeret område fra —30 °C til +250 °C. Korte eksponeringer på op til +310 °C i omgivelserne i 5 minutter er tilladt, forudsat at slidbanen ikke overstiger 250 °C. I praksis gør det IDG til et fremragende valg, når du har brug for højtemperaturhjul til ovne, autoklaver eller bagelinjer, samtidig med at du opretholder forudsigelige bagelinjer rullende adfærd under varme-afkølingscyklusser. Til hygiejne- eller dampfyldte miljøer skal du parre hjulet med et rustfrit (vaskbart) hus med passende klassificering for at fuldføre et hjulsystem med høj temperatur.
BOG højtemperaturhjul
TENTE BOG-hjul er konstrueret specielt til service ved høj temperatur. Hjulhuset er en varmebestandig, termohærdende plast med en tør (selvsmørende) lejebøsning, beregnet til kontinuerlig eksponering fra —40 °C til +280 °C. I praksis gør det BOG til et robust valg til ovne, autoklaver og varme proceslinjer, hvor varmebestandige hjulhjul skal bevare geometri og rulleegenskaber. BOG-hjul fås i enten 80 mm eller 100 mm hjuldiametre. For at få en komplet højtemperaturhjulsløsning skal BOG kombineres med et hus, aksel og smøremidler, der er temperaturklassificeret til det samme område for at bevare belastningsgraden og levetiden.
WOG højtemperaturhjul
WOG varmebestandige hjulhjul er specialbygget til dampsterilisering ved hjælp af en varmebestandig syntetisk termoplast med glideleje. WOG-hjul giver pålidelig mobilitet mellem —40 °C og +200 °C. Serien fås med en 75 mm hjuldiameter med to forskellige navlængder, velegnet til autoklaver og andre hygiejnekritiske miljøer, der kræver ikke-deformerende, vaskbare hjul.
IOG Aluminiumshjul med høj temperatur
IOG-højtemperaturhjul bruger aluminiumshjulhus og slidbane med tør lejebøsning og er specificeret til kontinuerlig brug fra -40 °C op til +280 °C. Fås med 100 mm diameter og 35 mm slidbanebredde, hvilket giver en bæreevne på 125 kg pr. hjul, hvilket gør det til en kompakt løsning til hot-zone håndtering, hvor metalhjulstabilitet foretrækkes.
Anvendelsesområder for varmebestandige hjul
Varmebestandige hjul vælges overalt, hvor høje temperaturer er en del af den daglige drift. Typiske anvendelser inkluderer bagerilinjer, kommercielle køkkener, fødevareproduktionsudstyr, der kommer ind i ovne eller løber forbi opvarmede overflader, og autoklaver i hygiejnekritiske processer. I fremstillingen udstyrer de vogne, stativer og transportvogne, der passerer gennem hærdnings-, tørrings- eller malingsovne uden at ofre mobilitet eller tilladt belastning. Vores højtemperaturhjul er også klassificeret til drift under nul, hvilket gør dem velegnede til ruter, der går mellem varme zoner og kølerum, forudsat at hjulhuspakken er specificeret i overensstemmelse hermed; afhængigt af model dækker TENTE højtemperaturhjul intervaller på ca. —40/—30 °C op til +200—280 °C, afhængigt af modellen.