- Hjem
- Hjul
- Hjul af høj kvalitet
- Hjul efter hjulbanemateriale
-
Pneumatisk
Luftgummihjul
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul med fælg i polypropylen og rulleleje, udstyret med pneumatisk dæk, blokprofil, der sikrer god dæmpning og stabil kørsel på ujævne underlag. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbane med en bredde på 85 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 25 mm, hvilket muliggør en sikker montering i den tilhørende hjulgaffel. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 150 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuelt betjente transportløsninger.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i transporthjul og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane i form af et pneumatisk dæk med blokprofil. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm. Lejringen er udført som rulleleje, der sikrer en robust og driftssikker rulning. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Kombinationen af luftdæk og blokprofil giver god støddæmpning og optimalt greb på ujævne underlag.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk med blokprofil og en fælg af bladstål, udviklet til brug i transporthjul. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm. Akselhullets diameter er 25 mm, og hjulet er udstyret med rulleleje, der sikrer en stabil og pålidelig rotation. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering på ujævne underlag inden for industri og logistik.
Hjul 400 mm
Hjulet Puretech air er udviklet til montering i styrehjul og bukkehjul og kombinerer en fælg af bladstål med en hjulbane af typen pneumatisk dæk, blokprofil, samt et rulleleje for let rulning. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm, hvilket muliggør præcis tilpasning til den valgte gaffel og aksel. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport af tungere last på ujævne underlag.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i drejehjul og fasthjul, udført med fælg af bladstål, en hjulbane af pneumatisk dæk med linjeprofil og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Den luftfyldte dækkonstruktion sikrer god støddæmpning og et skånsomt rulleforløb på ujævne underlag, mens præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og en jævn kørsel.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til brug i transporthjul og er udstyret med et pneumatisk dæk med linjeprofil, en fælg i bladstål samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm, hvilket muliggør en sikker montering i passende gafler. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Kombinationen af luftdæk og kuglelejret fælg giver god støddæmpning og lav rullemodstand på ujævne underlag.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul designet til brug i kastere og består af en pneumatisk dæk med blokprofil, der måler 400 mm i diameter med en løbebredde på 100 mm. Hjulet er konstrueret med en bladstålkrop og udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Navet har en længde på 74 mm, og akslen er forsynet med et hul på 20 mm i diameter. Hjulet har en statisk bæreevne på 400 kg og en dynamisk bæreevne på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt belastede kasteraplikationer.
Hjul 200 mm
Puretech air er et hjul designet til brug i kastere og består af et pneumatisk dæk med linjeprofil og en bladstålkrop, der sikrer holdbarhed og stabilitet. Hjulet har en diameter på 200 mm og et dækbredde på 50 mm, hvilket giver optimal kontakt med underlaget. Navet har en længde på 58 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kasterkonstruktioner. Hjulet er udstyret med rulleleje for glat og effektiv rotation. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 3 km/h udgør 75 kg, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil anvendelse i industrielle og kommercielle miljøer.
Frequently Asked Questions
Fordele ved pneumatiske hjul
Pneumatiske hjul er designet til at give enestående stødabsorbering og jævn mobilitet, selv på ujævne eller udendørs overflader. Deres luftfyldte dæk dæmper belastninger mod vibrationer og stød og beskytter både godset og selve udstyret. TENTE-porteføljen omfatter forskellige profiler (linje- og blokprofil), hjulcentre (presset stål eller polypropylen) og lejemuligheder, der imødekommer forskellige individuelle mobilitetsbehov. Mens dækkonstruktion og profilform påvirker dæmpning og greb, er hjulhuset lige så afgørende for den samlede belastningskapacitet, stabilitet og levetid. Valg af den rigtige kombination af hjul og hus sikrer problemfri drift, sikkerhed og vedvarende ydeevne i hele din applikation.
TENTE pneumatiske hjul tilbyder forskellige nøglefordele:
Fremragende stødabsorbering - Luftfyldte dæk fungerer som en pude og dæmper stød og vibrationer, der opstår på ujævnt underlag, tærskler og udendørs ruter. Dette gør pneumatiske hjul til et stærkt valg til transport af gods i ujævnt terræn.
Bevægelse med lav støj - Den bløde, fleksible slidbane reducerer rullende støj og giver jævn bevægelse, selv i ujævnt terræn. På denne måde bidrager pneumatiske hjul til et mere støjsvagt arbejdsmiljø.
Pålidelig trækkraft på uregelmæssige overflader - Med tilgængelige slidbanemønstre med blokke eller linjer opretholder pneumatiske hjul sikkert greb på grus, udendørs stier og ujævne gulve. Dette forbedrer kontrolleret håndtering og retningsstabilitet under udfordrende forhold.
Beskyttelse af gulve og udstyr — Det bløde dæk spreder belastningen over en større kontaktflade, sænker punkttrykket og minimerer gulvskader. Reducerede slagkræfter mindsker også slid på applikationsrammer, fittings og transporteret gods.
Typer af pneumatiske hjul
TENTE pneumatiske hjul tilbydes med forskellige profiler og centre, der passer til dit anvendelsestilfælde. Typiske valg omfatter dæk med rip-profil eller blokprofil på pressede stål- eller polypropylencentre og rullelejer samt versioner med præcisionskuglelejer for at reducere tryk-/trækkræfter. Parring af hvert hjul med det passende hjulhus sikrer den nødvendige belastningskapacitet, stabilitet og lang levetid i daglig drift.
Pneumatiske hjul med Rip-profil
Rip-profilede pneumatiske hjul er bygget til glat, lige rulning på faste overflader som beton, asfalt og asfalterede stier. Riberne fungerer som føringer, der holder hjulet i bevægelse, hvor du peger det, så applikationer nemt kan flyttes og forblive på kurs med mindre anstrengelse - uanset om du skubber eller trækker. Vores portefølje omfatter en række konfigurationer - forskellige størrelser, hjulhusmaterialer og lejer. Vores pneumatiske hjul med slidstærke TENTE Puretech airdæk med rip-profil fås i 200 mm eller 400 mm hjuldiametre. Vores 200 mm valgmuligheder tilbyder en belastningskapacitet på 75 kg pr. hjul, mens de 400 mm valgmuligheder kan håndtere belastninger på op til 250 kg pr. hjul.
Pneumatiske hjul med blokprofil
Pneumatiske hjul med blokprofil er konstrueret til høj trækkraft og stabilitet på ujævne, blødere eller udendørs overflader. Det markante slidbanemønster griber ind i overflader som grus, græs og ujævne stier og opretholder sikker trækkraft under start, stop og sving under belastning. Det luftfyldte dæk dæmper stød og uregelmæssigheder, beskytter belastningen og forbedrer kørekomforten. Vores pneumatiske hjul med holdbare TENTE Puretech airdæk i blokprofil fås i 260 mm og 300 mm hjuldiametre. Afhængigt af konfigurationen kan disse pneumatiske hjul håndtere belastninger mellem 150 kg og 200 kg hver. En repræsentant for denne type pneumatiske hjul er vores PQO hjulserie. Den har et hjulcenter lavet af polypropylen kombineret med et glideleje og kan konfigureres med forskellige akselhuldiametre, navlængder og lagklasser.
Anvendelsesområder for pneumatiske hjul
Pneumatiske hjul vælges overalt, hvor stødabsorbering, støjkontrol og jævn bevægelse over ujævnt underlag er påkrævet. Det luftfyldte dæk dæmper stød og vibrationer for at beskytte både belastningen og udstyret. Til de fleste applikationer skal hjulet være parret med et passende hjulhus - tilpasset den krævede belastning, miljø og funktion - for at sikre den rigtige belastningsvurdering, sidestabilitet og levetid. I industrielle omgivelser understøtter pneumatiske hjul applikationer som affaldsbortskaffelsesudstyr, containerkonstruktionsenheder, maskinkonstruktionsværktøjer og mere, hvilket muliggør pålidelig kørsel på tværs af udendørs gårde, lasteområder og ru gulve. Deres fremragende vibrationsdæmpning gør dem også til et almindeligt valg for keramik- og glasproducenter, hvor sarte varer skal håndteres med omhu. Inden for logistik hjælper de for eksempel med at holde rullepaller og dukker, rullebure og postlogistiksystemer kørende problemfrit.