- Hjem
- Branche
- Sundhedssektor
- Sundhedsmøbler
-
Brusestole
Hjul til Badestole
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea low height er et drejeligt hjul, der er udviklet til lave konstruktioner med høje krav til præcision og lydløs kørsel. Montagen sker via bolthul, der giver en enkel og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, fælg af polyamid og indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver optimalt greb, og er lejret i et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 100 mm
Linea low height er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til løsninger, hvor lav byggehøjde er afgørende. Montagen sker via bolthul for en enkel og robust fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel; hjullejringen er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse, der er udviklet til lav byggehøjde og præcis manøvrering. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og stabil drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm med fælg i polyamid og hjulbane i indsprøjtet polyuretan, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenudstyr, computere på hjul, dialysevogne, møbler, medicinvogne, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea low height er et Drejeligt Hjul med lav byggehøjde til mobilt udstyr med begrænset frihøjde. Montagen sker via Bolthul for enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet i Polyamid, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, fælg i Polyamid og hjulbane i Polyuretan, Indsprøjtet, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Hjullejet er et Præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea low height er et Drejeligt Hjul med lav byggehøjde. Montering sker via Bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i Polyamid, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm med en fælg i Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der sikrer lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet; hjullejet er ligeledes et Præcisionskugleleje. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 100 mm
Linea low height er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, der monteres via bolthul for enkel og sikker centralmontering. Gaflen er udført i polyamid med en drejekrans med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, mens hjullejet er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 103 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lavtbyggende konstruktioner med begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Drejeligt Hjul 75 mm
Linea low height er et drejeligt hjul med lav byggehøjde til kompakte konstruktioner. Montering sker via bolthul for enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan for lydløs kørsel, mens hjullejet er et præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Drejeligt Hjul 75 mm
Linea low height er et drejeligt hjul med lav byggehøjde, udviklet til kompakte løsninger inden for sundhedssektoren og møbelindustrien. Montering sker via bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan på en fælg af polyamid, hvilket giver lydløs kørsel, god slidstyrke og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjulet er lejret i præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, mens den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, medicin- og sygeplejevogne, patientløftere, behandlingsstole og diagnostisk udstyr som CT-scannere og ultralydsapparater.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse til kompakte konstruktioner med lav byggehøjde. Fastgørelsen sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker montage på udstyrets understel. Gaflen er udført i polyamid med en drejekrans med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan for lydløs kørsel og skånsom gulvbehandling, mens hjullejet er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Drejeligt Hjul 75 mm
Linea low height er et drejeligt hjul i lav udførelse, der monteres via bolthul og dermed sikrer en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Drejeligt Hjul 75 mm
Linea low height er et drejeligt hjul med lav byggehøjde til kompakte konstruktioner. Montagen sker via bolthul, der muliggør en enkel og sikker fastgørelse til understellet med én central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid og forsynet med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm og er ligeledes lejret i et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand. Fælgen er udført i polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater, respiratorer, CT-scannere og møbler på hospitaler og plejehjem.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea low height er udført som Drejeligt Hjul med Hjulbremse og monteres via bolthul for en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, mens hjullejet er udført som præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 78 mm, hvilket muliggør lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 100 mm
Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse, designet til professionel brug inden for medicinsk og hospitalsudstyr. Hjulet monteres via bolthul-fitting, som sikrer en sikker og stabil forbindelse til det ønskede underlag. Huset er fremstillet af polyamid, et robust og holdbart materiale, der giver god modstandskraft over for slitage og kemikalier. Drejelejringen i huset er en præcisionskugleleje, som muliggør glat og præcis rotation samt sikrer lang levetid under hyppig brug. Hjulet selv har en diameter på 100 mm og er udstyret med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulets løbeflade er fremstillet af injektionsspøbt polyuretan, som giver fremragende grebegenskaber, lav støj og beskyttelse af underlaget. Den samlede højde på hjulet er 103 mm, hvilket gør det velegnet til lavprofilapplikationer. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h. Linea low height er ideel til anvendelse på anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenapparater, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitalsudstyr, medicinvogne, plejehjem og alderdomshjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til konstruktioner med lav byggehøjde. Montering sker via bolthul, der giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel og god slidstyrke. Hjullejet er et præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.