Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea low height er et Drejeligt Hjul med lav byggehøjde til mobilt udstyr med begrænset frihøjde. Montagen sker via Bolthul for enkel og sikker fastgørelse med én central bolt. Gaflen er fremstillet i Polyamid, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, fælg i Polyamid og hjulbane i Polyuretan, Indsprøjtet, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Hjullejet er et Præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0
EAN
4031582373028
S4-materialenummer
990772152
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
73 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
103 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,45 kg
Produktnavn
Linea low height
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
41 mm
Udfaldsdiameter
176 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
20 mm
Velegnet til
60_c_storage_temperature
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør designet til kastere og udgør en væsentlig komponent til optimering af møbelbevægelse og stabilitet. Dette tilbehør leveres med høj præcision og er fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder for at sikre pålidelig ydeevne i professionelle og kommercielle miljøer. Linea tilbehøret er kompatibelt med standardkastere og kan installeres uden særlige værktøjer, hvilket gør det ideelt til hurtig montering og vedligeholdelse. Produktet er konstrueret til at modstå daglig slitage og tilbyder en lang levetid med minimal vedligeholdelse, hvilket gør det til et omkostningseffektivt valg for faciliteter, der kræver pålidelig kasterudstyr.