- Hjem
- Hjul
- Hjul af høj kvalitet
- Hjul efter lejetype
-
Præcisionskuglelejer
Hjul med Præcisionskugleleje
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul, der er konstrueret til montering i transporthjul. Hjulet har en diameter på 125 mm, og hjulbanen har en bredde på 32 mm. Navlængden er 35,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8 mm. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, fælgen er udført i støbt zink, og lejringen sker via et rustfrit præcisionskugleleje. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i zink støbt, præcisionskugleleje, rustfri, og en hjulbane i elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser og transportudstyr.
Hjul 200 mm
Duratech er et hjul med fælg af polyamid og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser inden for bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, hvor hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 20,1 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Hjul 82 mm
Duratech er et hjul med fælg af tung polyamid og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser i transportudstyr, rullebure, maskinkonstruktion og produktions- og platformvogne. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 88 mm, hvor hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Navlængden er 90 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 900 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Hjul 200 mm
Maxtech er et hjul til brug i transporthjul med en fælg af polypropylen og en hjulbane af opskummet polyuretan. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 45 mm, en navlængde på 53 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm, og det er udstyret med et præcisionskugleleje for lav friktion og stabil drift. Den statiske bæreevne er 140 kg, mens den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, arbejdsborde, værktøjsskabe og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop, der sikrer lav vægt og høj holdbarhed. Hjulet har en diameter på 160 mm og er udstyret med et elastisk dæk uden afsmitning, der er vulkaniseret, med en dækbredde på 50 mm. Navet har en længde på 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastorkonstruktioner. Hjulet er monteret med et præcisionskugleleje for optimal gliding og minimal friktion. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af hastighed: 280 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i drejehjul og fasthjul, udført med fælg af bladstål, en hjulbane af pneumatisk dæk med linjeprofil og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Den luftfyldte dækkonstruktion sikrer god støddæmpning og et skånsomt rulleforløb på ujævne underlag, mens præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og en jævn kørsel.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til brug i transporthjul og er udstyret med et pneumatisk dæk med linjeprofil, en fælg i bladstål samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 25 mm, hvilket muliggør en sikker montering i passende gafler. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Kombinationen af luftdæk og kuglelejret fælg giver god støddæmpning og lav rullemodstand på ujævne underlag.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul designet til brug i kastere og består af en pneumatisk dæk med blokprofil, der måler 400 mm i diameter med en løbebredde på 100 mm. Hjulet er konstrueret med en bladstålkrop og udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Navet har en længde på 74 mm, og akslen er forsynet med et hul på 20 mm i diameter. Hjulet har en statisk bæreevne på 400 kg og en dynamisk bæreevne på 200 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tungt belastede kasteraplikationer.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, og den 50 mm brede hjulbane består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift ved både højere og lavere hastigheder.
Hjul 95 mm
Novatech er et hjul til montering i hjulgafler, udført med en hjulbane af støbt polyuretan, en fælg af stål, jern samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 95 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Hjul 100 mm
Elastech er et hjul til brug i transporthjul, bestående af en fælg i polyamid med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning samt præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 34 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhulsdiameter på 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, stilladser, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer og maskinkonstruktion. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Lejringen sker via et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udstyret med præcisionskugleleje til let og præcis kørsel. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustrien, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 100 mm
Novatech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstilles med en aluminiumskrop samt et løbebane af støbt polyuretan med en bredde på 40 mm. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udstyret med en navlængde på 40 mm samt en akselhuljerndiameter på 15 mm. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Den statiske bæreevne udgør 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/h eller 300 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser med varierende hastighedskrav.
Hjul 250 mm
Novatech er et hjul til styre- og bukkehjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, lejret med præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 62 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 2880 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t og 1440 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, lufthavnsudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 60 mm og en navlængde på 65 mm, mens akselhullet har en diameter på 12 mm til montering med aksel. Lejringen består af et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer let kørsel og lang levetid. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge industrielle laster.
Hjul 150 mm
Puretech hjulet er designet til kastorer og består af en polypropylen-krop med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 150 mm med et løbehjul af massiv gummi uden afsmitning, der måler 32 mm i bredden. Navet har en længde på 36,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8,3 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 160 kg og en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 160 mm
Maxtech hjulet er designet til kastorer og fremstillet med et polyamidlegeme samt et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 160 mm, et løbehjul med en bredde på 40 mm fremstillet af indsprøjtet polyuretan, og en navlængde på 60 mm med en akselhuljerndiameter på 20 mm. Produktet er egnet til en bred vifte af anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 700 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 300 kg ved 6 km/h og 350 kg ved 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig drift under forskellige belastningsforhold.
Hjul 75 mm
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er konstrueret med et stållegeme og jerndele for maksimal holdbarhed. Hjulet har en diameter på 75 mm med et løbeband af støbt polyuretan med en bredde på 50 mm, hvilket sikrer glat og stillegående drift. Navet måler 50 mm i længden, og akselhullet har en diameter på 25 mm, hvilket gør det kompatibelt med standard kastorkonstruktioner. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne og lave friktionskoefficienter. Den statiske bæreevne er på 1100 kg, mens den dynamiske bæreevne ved 3 km/h er på 550 kg, hvilket gør det velegnet til tunge AGV-systemer, luftfartsindustri, bilindustri OEM, gaffeltrucks og mange andre industrielle anvendelser inden for logistik og produktion.
Hjul 140 mm
Novatech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er fremstillet af støbejern med et polyuretan, støbt løbebane på 50 mm bredde. Hjulet har en diameter på 140 mm og en navlængde på 55 mm, med en akselhuljernediameter på 20 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der er forseglet for at beskytte mod forurening og sikre lang levetid. Med en statisk bæreevne på 1260 kg og en dynamisk bæreevne på 630 kg ved 3 km/h er Novatech hjulet velegnet til tunge applikationer inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproduktion, containerkonstruktion, brandbeskyttelse, gaffeltrucks, tunge AGV-systemer, maskinkonstruktion, postlogistik samt produktions- og platformvogne.
Hjul 300 mm
Elastech hjulet er et højkvalitets transporthjul designet til kastorer og er konstrueret med en aluminiumskrop og præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 300 mm med et dæk på 55 mm bredde fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og vulkaniseret for holdbarhed. Navet måler 60 mm i længde, og akselhullet har en diameter på 25 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 1200 kg og en dynamisk bæreevne på 480 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h. Elastech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser herunder AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, cateringvogne, brandbeskyttelsesudstyr, maskinkonstruktion, professionelle rengøringsvogne, stilladser og transportudstyr.
Hjul 85 mm
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 85 mm og et nav med længde på 90 mm. Løbefladen består af støbt polyuretan med en bredde på 90 mm, hvilket sikrer optimal driftsstabilitet og slidmodstand. Hjulet er monteret på et stål- og jernlegeme og udstyret med præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Akselhullet har en diameter på 17 mm til sikker fastgørelse. Hjulet har en statisk bæreevne på 1600 kg og en dynamisk bæreevne på 800 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tunge AGV-systemer, gaffeltrucks, automatiserede shuttlesystemer, luftfartsindustrien, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne samt mange andre industrielle anvendelser.
Hjul 50 mm
Duratech plus hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstillet af polyamid, super tung med en diameter på 50 mm og en løbeflange-bredde på 26 mm. Løbeflangens materiale er dobbelt flange med sporkrans, hvilket sikrer optimal stabilitet og vejgreb. Navet har en længde på 32 mm, og akselhullet har en diameter på 15 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje for glat og pålidelig rotation. Den statiske bæreevne er 480 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 200 kg ved 6 km/h og 240 kg ved 4 km/h, hvilket gør hjulet velegnet til både stationære og mobile anvendelser med varierende belastningskrav.