Hjul 150 mm
Puretech
Ordrenummer:
199065468
EAN:
4031582356694
Varenummer:
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Puretech hjulet er designet til kastorer og består af en polypropylen-krop med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjule...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Puretech hjulet er designet til kastorer og består af en polypropylen-krop med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 150 mm med et løbehjul af massiv gummi uden afsmitning, der måler 32 mm i bredden. Navet har en længde på 36,5 mm, og akselhullet har en diameter på 8,3 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 160 kg og en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber