Drejeligt Hjul med Hjulbremse 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582373073
Varenummer:
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea low height er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, der monteres via bolthul for enkel og sikker centralmontering. Gaflen er u...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea low height er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, der monteres via bolthul for enkel og sikker centralmontering. Gaflen er udført i polyamid med en drejekrans med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, mens hjullejet er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 103 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lavtbyggende konstruktioner med begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt