Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse, der er udviklet til lav byggehøjde og præcis manøvrering. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og stabil drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm med fælg i polyamid og hjulbane i indsprøjtet polyuretan, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenudstyr, computere på hjul, dialysevogne, møbler, medicinvogne, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5945UAP075P30-8 LH RAL9002
EAN
4031582370799
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
58 mm
Belastning ved 3 km/t
90 kg
Belastning Statisk
180 kg
Byggehøjde
78 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,25 kg
Produktnavn
Linea low height
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
156 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
78 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør designet til kastere og udgør en væsentlig komponent til optimering af møbelbevægelse og stabilitet. Dette tilbehør leveres med høj præcision og er fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder for at sikre pålidelig ydeevne i professionelle og kommercielle miljøer. Linea tilbehøret er kompatibelt med standardkastere og kan installeres uden særlige værktøjer, hvilket gør det ideelt til hurtig montering og vedligeholdelse. Produktet er konstrueret til at modstå daglig slitage og tilbyder en lang levetid med minimal vedligeholdelse, hvilket gør det til et omkostningseffektivt valg for faciliteter, der kræver pålidelig kasterudstyr.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002

Linea low height er et drejeligt hjul med lav byggehøjde til kompakte konstruktioner. Montering sker via bolthul for enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan for lydløs kørsel, mens hjullejet er et præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg