Drejeligt Hjul 75 mm
Linea low height
Ordrenummer:
990770580
EAN:
4031582370775
Varenummer:
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea low height er et drejeligt hjul med lav byggehøjde, konstrueret til mobilt udstyr, hvor kompakte mål og præcis manøvrering...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea low height er et drejeligt hjul med lav byggehøjde, konstrueret til mobilt udstyr, hvor kompakte mål og præcis manøvrering er afgørende. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver en korrosionsbestandig og vægtbesparende konstruktion, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let drejning og lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udstyret med præcisionskugleleje samt en fælg af polyamid med indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, mens den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, medicinvogne og ultralydsapparater.
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
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv