Drejeligt Hjul 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582347289
Varenummer:
5940UAP100P30-8 LH RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea low height er et drejeligt hjul, der er udviklet til lave konstruktioner med høje krav til præcision og lydløs kørsel. Mon...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea low height er et drejeligt hjul, der er udviklet til lave konstruktioner med høje krav til præcision og lydløs kørsel. Montagen sker via bolthul, der giver en enkel og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, fælg af polyamid og indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver optimalt greb, og er lejret i et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt