Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea low height er et drejeligt hjul med lav byggehøjde til kompakte konstruktioner. Montering sker via bolthul for enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan for lydløs kørsel, mens hjullejet er et præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370775
S4-materialenummer
990770580
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
58 mm
Belastning ved 3 km/t
90 kg
Belastning Statisk
180 kg
Byggehøjde
78 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,22 kg
Produktnavn
Linea low height
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
121 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
60,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør designet til kastere og udgør en væsentlig komponent til optimering af møbelbevægelse og stabilitet. Dette tilbehør leveres med høj præcision og er fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder for at sikre pålidelig ydeevne i professionelle og kommercielle miljøer. Linea tilbehøret er kompatibelt med standardkastere og kan installeres uden særlige værktøjer, hvilket gør det ideelt til hurtig montering og vedligeholdelse. Produktet er konstrueret til at modstå daglig slitage og tilbyder en lang levetid med minimal vedligeholdelse, hvilket gør det til et omkostningseffektivt valg for faciliteter, der kræver pålidelig kasterudstyr.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-8 LH RAL9002

Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse, der er udviklet til lav byggehøjde og præcis manøvrering. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og stabil drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm med fælg i polyamid og hjulbane i indsprøjtet polyuretan, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenudstyr, computere på hjul, dialysevogne, møbler, medicinvogne, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg