Hjul 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582318111
Varenummer:
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk med blokprofil og en fælg af bladstål, udviklet til brug i transporthjul. Hjulet har ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk med blokprofil og en fælg af bladstål, udviklet til brug i transporthjul. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm. Akselhullets diameter er 25 mm, og hjulet er udstyret med rulleleje, der sikrer en stabil og pålidelig rotation. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering på ujævne underlag inden for industri og logistik.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber