Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er designet til brug på kastorer og tilbyder pålidelig ydeevne inden for et bredt spektrum af anvendelser. Hjulet har en diameter på 85 mm med et løbebane på 80 mm i bredden, fremstillet af polypropulen i blød kvalitet, hvilket sikrer god dæmpning og slidstyrke. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 1600 kg, mens den dynamiske belastningskapacitet er 800 kg ved en kørehastighed på 3 km/h. Disse specifikationer gør Novatech hjulet velegnet til tunge industrielle og kommercielle transportopgaver.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
EAN
4031582369571
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
800 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Produktnavn
Novatech
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Udefineret
Hjulbanemateriale
Polypropulen, blød
Kugleleje diameter
47 mm
Bredde af Kugleleje
15,5 mm
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
85 mm
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve