Hjul 82 mm
Novatech
EAN:
4031582330656
Varenummer:
RK.ETP082x96-Ø52x14
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Glat glidning
Novatech hjulet er designet til brug på kastere og tilbyder robust ydeevne med præcise specifikationer. Hjulet har en diameter p...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech hjulet er designet til brug på kastere og tilbyder robust ydeevne med præcise specifikationer. Hjulet har en diameter på 82 mm og er udstyret med et løbehjul i Polypropulen, blød med en bredde på 96 mm, hvilket sikrer god grebevne og slidstyrke. Hjullegemet er fremstillet af udefineret materiale og er konstrueret til at håndtere betydelige belastninger. Den statiske bæreevne er på 1500 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 3 km/h udgør 750 kg, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser i industrielle miljøer.
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve