Hjul 82 mm
Novatech
EAN:
4031582369540
Varenummer:
RK.ETP082x68-Ø47x12
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Glat glidning
Novatech hjulet er designet til brug på kastere og tilbyder pålidelig ydeevne med en diameter på 82 mm og et løbebælte på 68 mm ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech hjulet er designet til brug på kastere og tilbyder pålidelig ydeevne med en diameter på 82 mm og et løbebælte på 68 mm i bredden. Løbebæltet er fremstillet af blødt polypropylen, som sikrer god grebevne og dæmpning. Hjulet har en statisk bæreevne på 1400 kg og en dynamisk bæreevne på 700 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til tunge industrielle anvendelser.
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
Glat glidning
Glideflade af polypropylen til bløde gulve og teflon til hårde gulve