Hjul 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337969
Varenummer:
UFR125x40-Ø15
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul, udført med polyamidfælg og rulleleje samt en hjulbane af elastisk dæk,...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Elastech er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul, udført med polyamidfælg og rulleleje samt en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, cateringvogne og madudleveringssystemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.