Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Supratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et polypropylen-legeme med et løbebane af termoplastisk gummi med en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Navet måler 36,5 mm i længden, og akslen har et huldiameter på 8 mm. Hjulet er velegnet til rullebure, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værkstøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Den statiske bæreevne er på 200 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 3 km/h udgør 100 kg, hvilket sikrer pålidelig drift under varierende arbejdsbelastninger.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
PJP125x32-Ø8,3 2.0
EAN
4031582070
Primære egenskaber
CO2-udledning (scope 3)
0.99
Type
Hjul
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,24 kg
Produktnavn
Supratech
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
85 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
36,5 mm
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje