Tilbehør
Stamme
EAN:
4031582418002
Varenummer:
B40 - 11x20 / 10
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Hurtig samling
Stamme er et tilbehør til hjul designet med en stift med syntethisk clip og krave som monteringstype. Produktet vejer 0,04 kg og...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Stamme er et tilbehør til hjul designet med en stift med syntethisk clip og krave som monteringstype. Produktet vejer 0,04 kg og har en samlet højde på 4,5 mm. Tilbehøret kan håndtere en statisk belastning på op til 120 kg og en dynamisk belastning på 60 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer med moderate krav til mobilitet og stabilitet.
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
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser