Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stammen er et tilbehør til hjul designet til anvendelse på kastere og består af en gevindtap med 6-kantet anlægsflade på toppen, hvilket sikrer sikker og stabil montering. Produktet har en samlet højde på 6 mm og vejer blot 0,03 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Stammen er konstrueret til at håndtere en statisk belastningskapacitet på 100 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 50 kg ved en kørehastighed på 3 km/h, hvilket gør den velegnet til almindelige industrielle og kommercielle anvendelser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
S70-8x25 / 10
EAN
4031582424669
Primære egenskaber
Type
Tilbehør
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
6 mm
Samlet vægt
0,03 kg
Produktnavn
Stamme
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top
Stiftdiameter
8 mm
Stiftlængde
25 mm