Tilbehør
Stamme
EAN:
4031582419436
Varenummer:
S70-10x70 / 10
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Stammen er et tilbehør til hjul designet med gevindtap med 6-kantet anlægsflade på toppen og har en samlet højde på 9 mm. Produk...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Stammen er et tilbehør til hjul designet med gevindtap med 6-kantet anlægsflade på toppen og har en samlet højde på 9 mm. Produktet vejer 0,07 kg og er konstrueret til at håndtere en statisk belastningskapacitet på 200 kg samt en dynamisk belastningskapacitet på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til anvendelse på forskellige typer af hjulophæng og transportudstyr.