Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et tilbehør til hjul designet med gevindtap-montering og en samlet højde på 3,5 mm. Produktet er konstrueret til at håndtere en statisk belastningskapacitet på 80 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 40 kg ved en kørehastighed på 3 km/h. Dette tilbehør er egnet til anvendelser, hvor kompakt design og pålidelig ydeevne er vigtige faktorer for hjulsystemets funktionalitet.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
Primære egenskaber
Type
Tilbehør
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
3,5 mm
Produktnavn
Lumina
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Gevindtap
Stiftdiameter
8 mm
Hjul
Aksel
Nittet
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
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale