- Hjem
- Hjul
- Hjul af høj kvalitet
- Hjul efter belastning
-
Mellemstor belastning | 150–500 kg
Hjul - middel belastning
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul, der er beregnet til montering i gaflen på et styre- eller bukhjul. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm. Hjulbanen er udført i materialet Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Det giver et klart grundlag for dimensionering af transportudstyr og håndtering af laster ved manuel kørsel.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhuldiameter på 8 mm. Fælgen er fremstillet i støbt zink, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Hjulet er udstyret med et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Hjul 150 mm
Elastech er et hjul med fælg i støbt zink og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 35,5 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Det rustfrie præcisionskugleleje sikrer let og præcis rulning. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul til brug i drejehjul og fasthjul, udført med fælg i polypropylen og en hjulbane, der er identisk med fælgen og derfor fremstillet i samme materiale. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm og en navlængde på 44,4 mm, mens akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays.
Hjul 125 mm
Basetech Hjul er et hjul med fælg af polypropylen og rulleleje, beregnet til montering i gaflen på transporthjul til materialehåndtering. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, og hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen, dvs. polypropylen. Navlængden er 48 mm, og akselhullets diameter er 12 mm, hvilket giver en præcis fastgørelse på akslen. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t. Rullelejet sikrer lav rullemodstand og stabil drift under belastning.
Hjul 160 mm
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Det er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, rullebure, produktions- og platformvogne samt transportudstyr og arbejdsborde.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul til brug i hjulophæng, udført med fælg i polypropylen, hjulbane i form af et pneumatisk dæk med blokprofil samt rulleleje, der sikrer let rullemodstand. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er ligeledes 150 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til applikationer, hvor stødabsorbering og skånsom kørsel på ujævne underlag er påkrævet.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk, blokprofil, og fælg af polypropylen, udviklet til montering i styre- og bukhjul. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand, mens det pneumatiske dæk dæmper stød og vibrationer. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering af tunge emner på ujævne underlag.
Hjul 260 mm
Puretech air er et hjul med pneumatisk dæk med blokprofil og fælg af bladstål, udviklet til brug i bukkehjul og drejehjul. Hjulet har en diameter på 260 mm og en hjulbanebredde på 85 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Det luftfyldte dæk giver god støddæmpning på ujævne underlag, mens fælgen af bladstål sikrer høj stabilitet og lang levetid. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i hjulophæng, udviklet til krævende anvendelser, hvor robusthed og kørekomfort er afgørende. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbane med en bredde på 100 mm, udført som pneumatisk dæk med blokprofil, der sikrer god dæmpning og optimalt greb på ujævne underlag. Fælgen er fremstillet i bladstål, navlængden er 74 mm, og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje, som giver let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til brug i hjulophæng og kombinerer et pneumatisk dæk med linjeprofil, en fælg af bladstål og et præcisionskugleleje, som sikrer let og stabil kørsel. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t. Det gør hjulet velegnet til manuelt betjent transportudstyr, hvor der kræves god støddæmpning og skånsom kørsel på ujævne underlag.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til montering i styre- og bærehjul, opbygget med en fælg af bladstål og en hjulbane udført som pneumatisk dæk med linjeprofil. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbanebredde på 100 mm, mens navlængden er 74 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er forsynet med præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til industrielle transportopgaver.
Hjul 400 mm
Puretech air er et hjul til brug i bukkehjul og styrehjul, hvor der kræves en robust og stødabsorberende løsning. Hjulet har en diameter på 400 mm og en hjulbane med en bredde på 100 mm, udført som pneumatisk dæk med blokprofil, der giver god dæmpning og optimalt greb på ujævne underlag. Fælgen er fremstillet i bladstål, navlængden er 74 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og en jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg i aluminium og præcisionskugleleje, udviklet til krævende anvendelser som AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhuldiameter på 25 mm. Hjulbanen består af et vulkaniseret, elastisk dæk uden afsmitning, som sikrer skånsom kørsel på gulvet. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til både hurtig og langsom intern transport.
Hjul 95 mm
Novatech er et hjul til montering i hjulbeslag med fælg af stål, jern og hjulbane af polyuretan, støbt. Hjulet har en diameter på 95 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 45 mm og en akselhuldiameter på 20 mm. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i AMR-systemer, tunge AGV-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, postlogistiksystemer, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul til montering i styre- og bukkehjul, udført med en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm, og et rulleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. AMR-systemer, produktions- og platformvogne, rullebure og transportudstyr.
Hjul 125 mm
Elastech er et hjul med fælg i polyamid og rulleleje for lav rullemodstand, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. AMR-systemer, maskinkonstruktion og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Hjulbanen består af et elastisk dæk uden afsmitning, vulkaniseret på polyamidfælgen, hvilket sikrer skånsom og sporfri kørsel. Den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 500 kg. Hjulet egner sig desuden til rullebure, cateringvogne og arbejdsborde.
Hjul 100 mm
Elastech er et hjul med polyamidfælg, præcisionskugleleje og en vulkaniseret hjulbane i form af et elastisk dæk uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 8,3 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne samt brandbekæmpelsesteknologi og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Novatech er et hjul til montering i styre- og bukhjul, opbygget med en fælg af aluminium og en hjulbane af polyuretan, støbt, samt et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 40 mm og akselhullets diameter er 15 mm. Den statiske bæreevne udgør 600 kg. Den dynamiske bæreevne er 240 kg ved en hastighed på 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med varierende hastigheder.
Hjul 160 mm
Maxtech er et hjul med en diameter på 160 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med en bredde på 40 mm. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 20 mm, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en statisk bæreevne på 700 kg og en dynamisk bæreevne på 300 kg ved 6 km/t samt 350 kg ved 4 km/t. Det er velegnet til bl.a. lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.
Hjul 100 mm
Duratech silent er et hjul til brug i hjulsæt, der kombinerer en hjulbane af polyamid med en fælg i hybridmateriale med dæmpning samt et rulleleje for let og stabil rulning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, mens navlængden er 44 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne udgør 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser, hvor lydløs kørsel og pålidelig belastningsevne er afgørende.
Hjul 125 mm
Duratech silent er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, opbygget med en fælg af dæmpning, hybridmateriale, en hjulbane af polyamid samt rulleleje til lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 36 mm, mens navlængden er 44 mm og akselhullets diameter er 12 mm til montering på en tilsvarende aksel. Den statiske bæreevne udgør 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel transport af mellemtunge laster med stabil og forudsigelig kørsel.
Hjul 50 mm
Duratech plus er et hjul med fælg af polyamid og præcisionskugleleje, beregnet til montering i transporthjul, hvor der kræves præcis føring og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 50 mm, og hjulbanen er udført med dobbelt flange med sporkrans og har en bredde på 26 mm. Navlængden er 32 mm, og akselhullet har en diameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 480 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 240 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til skinnestyret transport ved moderate hastigheder.
Hjul 250 mm
Puretech er et hjul med fælg i polypropylen og hjulbane i massiv gummi, sort, udviklet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20,1 mm, og det er udstyret med glideleje. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket sikrer driftssikker og let håndtering af moderate laster.
Frequently Asked Questions
Fordele ved mellemstore hjulhjul
Mellemtunge hjul er konstrueret til 150 kg til 500 kg pr. hjul, hvilket gør det muligt at bygge bro mellem lette og tunge løsninger. De leverer den nødvendige styrke til store belastninger, samtidig med at de opretholder jævn, responsiv mobilitet - et pålideligt valg til industriel transport, kommercielt udstyr, servicevogne og andre applikationer, hvor ensartet stabilitet er afgørende. For at opnå den nominelle ydeevne skal du parre hjulet med et passende specificeret hjulhus. TENTE mellemtunge hjulhjul giver forskellige vigtige fordele:
Robust konstruktion - Mellemtunge hjul er bygget af holdbare kerner og slidbestandige slidbaner og modstår hyppig brug, stød og blandede gulvforhold. Resultatet er pålidelig mobilitet og lang levetid.
Individualiseret rulleadfærd — Vælg mellem blødere slidbaner, der beskytter sarte overflader og fugtige vibrationer, eller hårdere blandinger, der minimerer rulle- og drejemodstanden på glatte industrigulve. Diameter og slidbanebredde kan vælges for at finjustere startkræfter, støj og kørekvalitet.
Forskellige lejemuligheder - Disse hjul fås med glidelejer, rulle- eller præcisionskuglelejer og holder skub/trækkræfterne lave og ruller jævnt over lange skift. Forseglede muligheder hjælper med at beskytte mod støv, fugt og rengøringsmidler for at forlænge serviceintervallerne.
Typer af mellemstore hjul
Mellemtunge hjulhjul findes i en lang række designs for at imødekomme kravene til forskellige belastningskrav, gulvforhold og andre miljøforhold. Uanset om du har brug for støjreduktion, slidstyrke, beskyttelse mod elektrisk udladning eller vaskbarhed, er der en mellemlang løsning, der matcher. Ved at vælge den rigtige kombination af hjulmateriale, hjulstørrelse, lejetype og den type hus, der skal parres mellemhjulet med, kan du optimere både ydeevne og levetid til din specifikke anvendelse. Nedenfor er nogle af de almindeligt anvendte typer mellemtunge hjulhjul og deres vigtigste fordele:
Mellemtunge gummihjul
Mellemtunge gummihjul fås i en række forskellige sammensætninger og slidbanedesign - fra bløde, elastiske blandinger, der giver fremragende gulvbeskyttelse og komfort til hårdere, slidstærke gummibaner optimeret til holdbar og effektiv rulning. Blandt vores produkttilbud skiller PJP-hjul sig ud som et godt eksempel på mellemtunge gummihjul. Disse hjul kombinerer et polypropylenhjulhus med vores TentePrene-slidbane af termoplastisk gummi, der ikke mærker, og et præcisionskugleleje. Mellemtunge versioner fås i 160 mm og 200 mm hjuldiametre og har en belastningskapacitet på op til 160 kg pr. hjul.
Mellemtunge polyurethanhjul
Mellemtunge polyurethanhjul er kendt for deres høje slidstyrke, effektive rulning samt drejeevne og tilpasningsevne, hvilket gør dem velegnede til en lang række applikationer. Disse hjul fås i forskellige forbindelser og hårdhedsniveauer. For at opnå de bedste resultater skal du parre mellemtunge polyurethanhjul med et passende klassificeret hjulhus for at opnå den ønskede belastningsvurdering og stabilitet. Polyurethanhjul er hovedsageligt kendt for belastningskapaciteter i det tunge sortiment. Vores portefølje inkluderer dog også visse konfigurationer, der kan betragtes som medium belastning. Fra vores sortiment illustrerer ITP-hjulene perfekt kategorien medium duty. Disse hjul kombinerer et aluminiumshjulhus med en slidbane af støbt polyurethan og et præcisionskugleleje — og de fleste hjul i denne serie er dog i stand til at håndtere belastninger ud over 500 kg pr. hjul.
Anvendelsesområder for mellemstore hjulhjul
Mellemtunge hjul er det foretrukne valg, hvor styrke og manøvredygtighed skal eksistere side om side på tværs af industrielle, medicinske og kommercielle omgivelser. I fremstillingen udstyrer de for eksempel transportudstyr, produktionsvogne og mobile arbejdsbænke, der transporterer betydelige belastninger og bevarer kontrolleret håndtering på travle ruter. Inden for logistik understøtter de rullebure, rullepaller, tungt læssede indkøbsvogne og meget mere. Til hygiejnekritiske miljøer — såsom hospitaler, laboratorier og fødevareforarbejdning — kan mellemtunge hjulhjul kombineres med rustfrie eller vaskbare huse for at opfylde kravene til rengøring og korrosionsbestandighed. I kommercielle rum holder de mobile hylder, udstillingsenheder og cateringvogne stabile og lette at placere på forskellige gulvfinish. Ydeevnen sikres ved at vælge det passende slidbanemateriale, diameter/bredde og lejepakken — og ved at parre hjulet med et passende hjulhus. Dette sikrer pålidelig mobilitet fra polerede indendørs gulve til hårdere adgangsveje, hvilket gør mellemtunge hjul til en alsidig løsning, hvor holdbarhed, tilpasningsevne og problemfri drift ikke kan forhandles.