- Hjem
- Hjul
- Hjul af høj kvalitet
- Hjul efter belastning
-
Tung last | 500 – 1.500 kg
Sværlasthjul
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul, der er udviklet til anvendelse som hjulkomponent i transporthjul og styrehjul. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 75 mm, og hjulbanen er udført i materialet Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne udgør 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet egnet til håndtering af tunge emner ved lav kørehastighed i industrielle miljøer.
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul beregnet til montering i et komplet styre- eller bukhjul, hvor fælgens materiale er angivet som udefineret, mens hjulbanen er udført i Polypropulen, blød. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 90 mm, hvilket giver en kompakt konstruktion med bred kontaktflade. Den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne udgør 1.600 kg, hvilket gør hjulet egnet til krævende interne transportopgaver.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul, der er udviklet til montering i en gaffel og anvendelse i transport- og håndteringsudstyr. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, og hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 500 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul, der er beregnet til montering i et transporthjul. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 60 mm. Hjulbanen er udført i materialet Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 1.100 kg, og den dynamiske bæreevne er 550 kg ved en hastighed på 3 km/t. Den kompakte diameter i kombination med den brede hjulbane giver en god lastfordeling og en stabil kørsel ved lave hastigheder.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul, der anvendes som fælg med hjulbane i et komplet styrehjul eller bukkhjul og monteres i en gaffel. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 80 mm, hvilket giver en bred anlægsflade og god lastfordeling mod underlaget. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Hjul 78 mm
Novatech er et hjul, der er beregnet til anvendelse i styrehjul og bukkehjul, og har en diameter på 78 mm samt en hjulbanebredde på 78 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den dynamiske bæreevne er 840 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t, og den statiske bæreevne er 1400 kg, hvilket giver et klart grundlag for dimensionering til anvendelser med varierende hastighed og belastning.
Hjul 80 mm
Novatech er et hjul, der anvendes som fælg med hjulbane i styre- og bærehjul til industrielle transportløsninger. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 62 mm, og hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgmaterialet er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1.200 kg, og den dynamiske bæreevne er 600 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørselshastighed.
Hjul 80 mm
Novatech er et hjul, der er beregnet til montering i styrehjul og faste hjul. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 75 mm, hvilket giver en kompakt konstruktion med stor anlægsflade. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Hjul 82 mm
Novatech er et hjul beregnet til montering som fælg med hjulbane i styre- og bukkehjul til transportudstyr. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 62 mm. Hjulbanen er fremstillet af Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 1200 kg, og den dynamiske bæreevne er 600 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Hjul 82 mm
Novatech er et hjul beregnet til montering i styrehjul og bukhjul, hvor der stilles krav til høj bæreevne på begrænset plads. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 68 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, og fælgmaterialet er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 700 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver ved lav kørehastighed.
Hjul 82 mm
Novatech er et hjul, der anvendes som fælg med hjulbane i transporthjul og styrehjul. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 100 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 800 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til håndtering af tunge emner ved lav kørehastighed.
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul, der er udviklet til montering i transporthjul, og det har en diameter på 85 mm samt en hjulbanebredde på 55 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens materialet for fælgen er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne udgør 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 550 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til manuel håndtering af tunge emner i industrielle miljøer med lav kørehastighed.
Hjul 85 mm
Novatech er et hjul, der er beregnet til montering i transporthjul. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 80 mm, hvilket giver en bred kontaktflade og en stabil lastfordeling. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 800 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørehastighed.
Hjul 100 mm
Novatech er et hjul, der anvendes som komponent i et transporthjul og monteres i et passende beslag. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 40 mm. Hjulbanen er udført i Polypropulen, blød, mens fælgmaterialet er angivet som Udefineret. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 500 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket giver en klart defineret belastningsgrænse ved projektering.
Hjul 82 mm
Novatech er et hjul, der er beregnet til montering i et styrehjul eller et fast hjul i industrielle transportløsninger. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 96 mm. Hjulbanen er fremstillet i blød polypropylen, mens fælgens materiale er angivet som udefineret. Den statiske bæreevne udgør 1500 kg, og den dynamiske bæreevne er 750 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved lav kørselshastighed.
Hjul 200 mm
Elastech er et hjul med fælg af stål, jern og hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som sikrer god dæmpning og skånsom kørsel. Hjulet har en diameter på 200 mm og en hjulbanebredde på 75 mm. Den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne udgør 1000 kg. Hjulet anvendes bl.a. i AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 200 mm
Duratech er et hjul til montering i hjulbeslag med fælg af polyamid, en hjulbane, der er identisk med fælgen, samt præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20,1 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes inden for bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
Hjul 82 mm
Duratech er et hjul til montering i hjulophæng med fælg af polyamid og en hjulbane i samme materiale som fælgen. Hjulet har en diameter på 82 mm, en hjulbanebredde på 88 mm, en navlængde på 90 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm, og det er lejret med præcisionskugleleje. Den statiske bæreevne er 1800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 900 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i et præcisionskugleleje, der giver let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og et akselhul med en diameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Hjul 150 mm
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, lejret i præcisionskugleleje for let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 150 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg. Den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks samt produktions- og platformvogne.
Hjul 250 mm
Novatech er et hjul med fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til krævende anvendelser som tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, transportudstyr samt produktions- og platformvogne. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 62 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 2880 kg, og den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t samt 1440 kg ved 4 km/t.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul til anvendelse i drejehjul og bukkehjul og er opbygget med en fælg af støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 60 mm, en navlængde på 65 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm. Det forseglede præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav vedligeholdelse. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion samt produktions- og platformvogne.
Hjul 75 mm
Novatech er et hjul til tunge transport- og automatiseringsapplikationer med fælg af stål, jern, hjulbane af støbt polyuretan og præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 75 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 50 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 550 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, gaffeltrucks, produktions- og platformvogne samt inden for luftfartsindustrien, bilindustri OEM og brandbekæmpelsesteknologi.
Hjul 140 mm
Novatech er et hjul til anvendelse i transporthjul og består af en fælg i støbejern med en hjulbane af støbt polyuretan samt et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 140 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 55 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 630 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, lufthavnsudstyr samt produktions- og platformvogne.
Frequently Asked Questions
Fordele ved Heavy Duty Hjul
Sværlasthjul er konstrueret til krævende opgaver, hvor hvert hjul pålideligt skal bære mellem 500 kg og 1.500 kg, mens de stadig ruller jævnt og stabilt. Vores hjul er bygget med forstærkede materialer og robuste komponenter, hvilket sikrer langvarig ydeevne selv i de hårdeste miljøer. Ydeevnen afhænger af hele systemet, så hjulet skal parres med et passende hjulhus, det rigtige leje og et nav/akselkoncept, der passer til din individuelle arbejdscyklus og gulvforhold. TENTE kraftige hjulhjul giver en række vigtige fordele:
Høj belastningskapacitet - Hjulhus, nav og slidbanematerialer er designet til at bære betydelige vægte uden overdreven deformation, hvilket holder hjulet rundt under statiske og dynamiske belastninger. Korrekt parring med huset sikrer den endelige tilladte belastning og sidestabilitet af enheden.
Stabil bevægelse — Optimeret slidbanegeometri og lejer af høj kvalitet reducerer start- og rullemodstanden, så tunge belastninger kan flyttes med mindre skubb/træk-indsats. Valg af en bredere slidbane og den passende hjuldiameter forbedrer stabiliteten i lige linje og minimerer vibrationer på længere kørsler.
Øget Holdbarhed — Slidstærke slidbaner og robuste centre modstår slid, snit/rivning og stød. Dette forlænger levetiden på ru gulve, ved tærskler og i stop-start-arbejdsgange.
Optimeret livscyklusværdi — Valgmuligheder med forseglede eller beskyttede lejer, temperaturpassende fedtstoffer og korrosionsbestandige komponenter hjælper med at opretholde ydeevnen mellem vedligeholdelsesintervaller. Kombinationen af lang levetid og lavere ergonomisk indsats betyder stabile samlede ejeromkostninger.
Typer af tunge hjul
Kraftige hjulhjul fås i en lang række designs for at imødekomme forskellige belastningskrav, gulvforhold og andre miljøkrav. Uanset om din prioritet er støjreduktion, slidstyrke, beskyttelse mod elektrisk udladning eller vaskbarhed, er der en konfiguration, der matcher. Ved at vælge den rigtige kombination af hjulmateriale, hjulstørrelse, lejetype og den type hus, som det tunge hjul skal parres med, kan du optimere både ydeevne og levetid til din specifikke anvendelse. Nedenfor er nogle af de almindeligt anvendte typer af kraftige hjulhjul og deres vigtigste fordele:
Små Heavy Duty Hjulhjul
Når monteringspladsen er stram, men belastningerne er store, leverer lavprofilerede tunge hjulhjul imponerende kapacitet med minimal samlet højde. TENTE TOP tunge polyamidhjul kombinerer et stift polyamidhjulhus og slidbane med præcisionskuglelejer og et temperaturområde fra -40 til +80 °C. Typiske kapaciteter når op på 600 kg ved Ø80 mm, 720 kg ved Ø100 mm og 840 kg ved Ø125 mm pr. hjul, hvilket gør dem ideelle, hvor lavkonstruktionsløsninger stadig skal bære alvorlig vægt. Disse hjul fås også i større hjuldiametre, hvis det kræves til applikationer, der giver mere installationsplads. Parring med et passende klassificeret hus sikrer den endelige tilladte belastning og sidestabilitet for applikationen.
Kraftige gummihjulhjul
Kraftige gummihjul vælges, når støddæmpning og gulvbeskyttelse er lige så vigtige som belastningsklassificering. Med centre af støbejern eller stål og vulkaniserede elastiske dæk eller slidbaner i massivt gummi kombinerer de kompatibel valsning med industriel holdbarhed. TENTE FVP-hjul (støbejernscenter, 67 Shore A massiv gummi) tilbyder kapaciteter på 600 kg ved Ø200 mm, 810 kg ved Ø250 mm og op til 960 kg ved Ø300 mm. Til pressede stålcentre og en vulkaniseret elastisk slidbane kombineret med et præcisionskugleleje leverer SEP-serien op til 600 kg ved Ø200 mm. Vælg diameter og centerkonstruktion for at afbalancere bæreevne, vibrationsadfærd og levetid — og sæt derefter sammen med et matchende hus til den ønskede monteringsklasse.
Kraftige polyurethanhjul
Kraftige polyurethanhjul leverer meget lav rullemodstand og høj slidstyrke under vedvarende belastninger - velegnet til lange kørsler, gentagne start-stop-cyklusser og glatte industrigulve. TENTE FCP/ICP Ultratech hjulserier kombinerer støbejerns- eller aluminiumscentre med førsteklasses støbt polyurethan. Repræsentative kapaciteter er 800 kg pr. hjul ved Ø160—200 mm, med versioner, der er skræddersyet til højere hastigheder op til 16 km/t. Den rigtige kombination af hjuldiameter, slidbaneprofil og lejepræcision — sammen med et hus, der er beregnet til driftscyklussen — sikrer forudsigelig håndtering og et langt serviceinterval selv ved krævende brug.
Anvendelsesområder for tunge hjul
Kraftige hjulhjul bruges i en lang række industrier, hvor holdbar mobilitet og høj belastningskapacitet er integreret. Vores hjul kombinerer pålidelig støtte med præcision og fleksibilitet for at klare selv de mest komplekse udfordringer og hårdeste miljøer. Sværlasthjul er afgørende i industrielle omgivelser. Lager- og logistikcentre bruger dem til transport og opbevaring af tunge genstande ved hjælp af applikationer som pallevogne, rullebure, tunge reoler og mere, hvilket sikrer, at varerne håndteres effektivt. I medicinske miljøer og laboratoriemiljøer understøtter de store enheder, diagnoseudstyr, steriliseringsenheder og mobile arbejdsstationer, der kræver præcis manøvrering og hygiejnekompatible konstruktioner. Butikslokaler og erhvervslokaler bruger dem for eksempel under tunge displayenheder og bevægelige diske, hvor sikker omplacering og gulvpleje er afgørende. På byggepladser og udendørs applikationer bærer tunge hjul mobile stilladser, værktøjsvogne og transportplatforme over hårdere overflader og højere stødbelastninger.