Tilbehør
Stik
Ordrenummer:
199031680
EAN:
4031582338621
Varenummer:
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Stik er et tilbehør designet til kastere og består af en letvægtskomponent med en vægt på 0,01 kg, hvilket gør det ideelt til ap...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Stik er et tilbehør designet til kastere og består af en letvægtskomponent med en vægt på 0,01 kg, hvilket gør det ideelt til applikationer, hvor minimal vægtøgning er kritisk. Dette tilbehør er konstrueret til at integreres problemfrit med standardkastere og tilbyder pålidelig funktionalitet i forskellige industrielle og kommercielle miljøer. Komponenten er fremstillet med fokus på holdbarhed og præcision, hvilket sikrer lang levetid og konsistent ydeevne under normale driftsbetingelser. Stikket er velegnet til ingeniører, der søger en kompakt og effektiv løsning til kasterkonfigurationer.