Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, designet til professionelle industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige bærestrukturer. Huset består af stålplade af meget tung kvalitet og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som er tilgængelig i både forstærket og rustfri udførelse for optimal modstandsdygtighed mod korrosion og mekanisk slitage. Hjulet selv har en diameter på 250 mm og er konstrueret med en aluminiumskrop, som kombinerer lav vægt med høj styrke. Dækket er fremstillet af elastisk materiale uden afsmitning og er vulkaniseret for at sikre lang levetid og pålidelig drift. Hjulet er forsynet med præcisionskuglelejer, som garanterer glat rotation og minimal friktion under drift. Den samlede højde på enheden er 290 mm. Hvad angår bæreevne, kan hjulet håndtere en statisk belastning på op til 1000 kg. Den dynamiske belastningskapacitet varierer afhængigt af kørehastighed: ved 6 km/h kan hjulet bære 400 kg, mens det ved 4 km/h kan bære 500 kg, hvilket giver fleksibilitet til forskellige operationelle scenarier.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4681IFP250P63 lever-XL
EAN
4031582399875
S4-materialenummer
990860948
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
500 kg
Belastning ved 6 km/t
400 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Byggehøjde
290 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
4,89 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
230 mm
Udladning
55 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
67 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå/ingen afsmitning
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Ergonomisk fodpedal
Let tilgængelig og ekstra lang XL-betjeningspedal til manuel retningslås
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø250

Fodbeskyttelse er et tilbehør til hjul, der er udviklet til at reducere risikoen for, at fødder kommer i kontakt med hjulet under kørsel og manøvrering. Tilbehøret supplerer den eksisterende hjulkonstruktion og øger sikkerheden for brugere og personale uden at påvirke hjulets grundlæggende funktion. Den angivne vægt er 0 kg, hvilket betyder, at fodbeskyttelsen ikke tilfører nogen målbar ekstra belastning til hjulet eller det udstyr, den er monteret på.

Hjul 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et aluminiumslegeret hjullegeme med en elastisk dæk i sort, vulkaniseret gummi. Hjulet har en samlet diameter på 250 mm med et dækbredde på 50 mm, mens navet måler 60 mm i længden og er forsynet med en 20 mm akselhul til montering. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal rotation og glat drift. Den statiske bæreevne er på 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af kørehastighed: 400 kg ved 6 km/h eller 500 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige transportapplikationer.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Tilbehør
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech er et tilbehør designet til hjul og løber med en vægt på 0,27 kg. Dette tilbehør er udviklet til at optimere ydeevnen og funktionaliteten af hjulsystemer og er egnet til professionel og industriel anvendelse. Puretech tilbehøret er konstrueret med høj præcision og kvalitet for at sikre pålidelig drift og lang levetid. Produktet kan integreres problemfrit i eksisterende hjulsystemer og bidrager til forbedret stabilitet og glat bevægelse. Med sin kompakte vægt på 0,27 kg er Puretech tilbehøret let at håndtere og installere, hvilket gør det til et praktisk valg for tekniske applikationer.