Hjul 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410419
Varenummer:
POR125x40-Ø12 HL48 natur
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 125 mm med e...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 125 mm med et løbebane-bredde på 40 mm, og løbebanen er fremstillet af materiale identisk med hjulfælgen. Navet har en længde på 48 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje for optimal rotation og glat drift. Hjulet har en statisk bæreevne på 400 kg og en dynamisk bæreevne på 200 kg ved en hastighed på 4 km/h. Det er velegnet til anvendelse i rullebure og til butiksinventar og displays, hvor pålidelig mobilitet og robust konstruktion er vigtig.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid