Hjul 80 mm
Basetech
EAN:
4031582410372
Varenummer:
POR080x34-Ø12 white
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 80 mm med et...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og mobile løsninger. Hjulet har en diameter på 80 mm med et løbebane-bredde på 34 mm og er udstyret med et rulleleje for glat rotation. Navet har en længde på 44,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Løbebanen er fremstillet af identisk materiale som hjulfælgen, hvilket garanterer ensartet slidstyrke og holdbarhed. Hjulet er velegnet til anvendelse i rullebure og butiksinventar samt displays, hvor pålidelig mobilitet er afgørende. Den statiske belastningskapacitet er 250 kg, mens den dynamiske belastningskapacitet ved en hastighed på 4 km/h udgør 125 kg, hvilket gør det ideelt til moderate transportopgaver i kommercielle miljøer.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid