Hjul 125 mm
Basetech
EAN:
4031582411034
Varenummer:
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og er velegnet til rullebure samt butiksinventar og display...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Basetech hjulet er et polypropylen-hjul designet til brug i kastorer og er velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays. Hjulet har en diameter på 125 mm med et løbeflange på 40 mm i bredden, som er identisk med hjulfælgen. Navet har en længde på 44,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Hjulet er udstyret med rulleleje for optimal rotation og glat drift. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne ved en hastighed på 4 km/h udgør 200 kg, hvilket gør det velegnet til forskellige transportapplikationer med varierende belastningskrav.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid