Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Basetech hjulet er designet til brug i kastorer og er fremstillet af polypropylen med et rulleleje for optimal glideevne. Hjulet har en diameter på 100 mm og en løbefladebredde på 36 mm, hvor løbefladens materiale er identisk med hjulfælgen. Navet har en længde på 44,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastormonteringer. Hjulet er velegnet til rullebure samt butiksinventar og displays og kan håndtere en statisk belastning på op til 320 kg. Ved dynamisk belastning ved en hastighed på 4 km/h kan hjulet bære 160 kg, hvilket gør det ideelt til mobile anvendelser, hvor stabilitet og holdbarhed er vigtige faktorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
POR100x36-Ø12
EAN
4031582419016
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,14 kg
Produktnavn
Basetech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
12 mm
Navlængde
44,4 mm
Hjulbane bredde
36 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Rulleleje
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid