Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
EAN:
4031582341935
Varenummer:
2477DYK100R05-28
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleverin...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund stift, som muliggør enkel og sikker montage i understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stiv og robust konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af sort massiv gummi, der er elektrisk ledende og dermed afleder statisk elektricitet. Et kegle-kugleleje reducerer rullemodstanden og optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning